Публікуйте свої продукти
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
    Eurofase Lighting

    EuroFase 34125-014 Bath Bar Light

    Perfect for kitchens, over counters and islands, and in hallways and bathrooms. Exceptional quality guaranteed, as a result, our lighting fixtures is widely used in household and commercial lighting. Perfect for- bars, coffee Shops, restaurants, bedrooms, backyard, showrooms, clubs, living rooms, dining rooms, kitchens, showcase, malls, art rooms, museums, and more. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • No.: 34125-014 

      Product Color: GRAPHITE GREY 

      Shade / Accent Colour: CLEAR 

      Width: 4.75″ 

      Height: 15″ 

      Ext: 6.5″ 

      Weight: 6lb

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEuroFase-34125-014-Bath-Bar-Light
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівWall mounted
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit