Публікуйте свої продукти
Bistro indoor dining table stand with square top
expormim

Bistro indoor dining table stand with square top

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

Зв’яжіться з expormim

Технічна специфікація
  • Унікальний номерbistro-indoor-table-square-top
  • Сімейство продуктівBistro indoor
  • Група продуктівIndoor collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-11-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)750
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)800
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)27
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код за ETIMEG017960
  • Назва за ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Опис Uniclass 2015Dining tables
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Номер OmniClass23-21 23 15
  • Заголовок OmniClassResidential Tables
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
2.8 з 5 зірок 2.8 (9)
4.8 з 5 зірок 4.8 (80)
4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)