Публікуйте свої продукти
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
    FAKRO

    Miller staircase MSP-C | FAKRO

    4.1 з 5 зірок4.1(9 відгуки)

    The MSP-C Pivot leaning staircase thanks to its special design and the use of lightweight spruce wood can be folded away freeing up the space around the staircase when it is not in use. For added safety and comfort as standard the staircase is equipped with a handrail which can be mounted on the left- or right-hand side.

    Специфікація
    • Weight limit: 160 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmiller_staircase_msp_c_2
    • Сімейство продуктівLoft ladders
    • Група продуктівMiller staircase
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-09-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Ladders
    • Класифікація IFCStair
    • Назва UNSPSCLadders and scaffolding
    • Код UNSPSC301915
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Опис Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Код CSI MasterFormat 201406 43 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Stairs and Railings
    • Номер OmniClass23-17 23 17
    • Заголовок OmniClassStairs
    • Код CSI UniFormat IIC2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIStair Construction
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
    3.5 з 5 зірок 3.5 (16)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)