Публікуйте свої продукти
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
    FAKRO

    USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO

    3.3 з 5 зірок3.3(6 відгуки)

    LME is a metal, three-section folding attic ladder with an insulated, paintable beige hatch. It allows easy height adjustment by cutting the last section and using metal ends with rubber caps for a precise fit and added stability.

    Специфікація
    • Weight limit: 400 lbs

      Loft ladder U-value: U=0.19 BTU/h ft²F

      Insulation thickness: 1 1/8"

      Hatch thickness: 1 3/8"

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерusa_metal_attic_ladders_lme
    • Сімейство продуктівLoft ladders
    • Група продуктівMetal loft ladders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Ladders
    • Класифікація IFCStair
    • Назва UNSPSCLadders
    • Код UNSPSC30191501
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
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
    3.5 з 5 зірок 3.5 (16)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (9)