Публікуйте свої продукти
FalcoIdeal 2.0 double sided cycle rack
FalcoIdeal 2.0 double sided cycle rack
FalcoIdeal 2.0 double sided cycle rack
FalcoIdeal 2.0 double sided cycle rack
    Falco

    FalcoIdeal 2.0 double sided cycle rack

    The Falco Ideal double-sided cycle rack is designed for efficient and space-saving bicycle parking solutions. The double-sided configuration allows bikes to be parked on both sides of the rack, doubling the capacity. It features a high-low positioning system, helping to save space and prevent handlebar tangling. This makes it an ideal choice for busy public spaces, such as city centers, school campuses, and commercial areas. The rack is constructed from high-quality materials, resistant to weather conditions and vandalism, and can be customized with different finishes and colors.

    Специфікація
      • Type: Double-sided cycle rack
      • Capacity: Configurable for multiple bikes on both sides
      • Material: High-quality steel
      • Finish: Standard hot-dip galvanized; optional powder coating in RAL colors
      • Design: High-low positioning to save space and avoid handlebar tangling
      • Mounting Options: Surface-mounted or in-ground fixed
      • Dimensions: Customizable to specific project requirements
      • Durability: Weather-resistant and vandal-proof
      • Usage: Suitable for busy public spaces, schools, and commercial areas
      • Compliance: Meets European standards for cycle parking facilities

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfalcoideal-20-double-sided-cycle-rack
    • Сімейство продуктівCycle Racks
    • Група продуктівDouble sided cycle racks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-08-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вНідерланди
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Bike Racks & Shelters
    • Класифікація IFCTransport Element
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Опис Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 11
    • Заголовок OmniClassBicycle Racks

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Бельгія
    Болгарія
    Велика Британія
    Данія
    Ірландія
    Італія
    Люксембург
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Польща
    Румунія
    Словаччина
    Угорщина
    Україна
    Фінляндія
    Франція
    Чехія
    Швейцарія
    Швеція

    Схожі продукти