Публікуйте свої продукти
FalcoSound single sided
FalcoSound single sided
FalcoSound single sided
FalcoSound single sided
    Falco

    FalcoSound single sided

    The FalcoSound is a sleek, single-sided bike rack designed to provide efficient and secure bicycle parking. Featuring a robust and stylish design, it is ideal for urban environments, schools, and commercial areas. The FalcoSound is constructed from high-quality steel and can be powder-coated in any RAL colour to match your project's aesthetic. Its compact design allows for easy installation and optimal use of space, while ensuring bicycles are securely parked. Perfect for encouraging cycling and enhancing the functionality of any public or private space.

    Специфікація
    • Material: Steel frame, hot-dip galvanized for long-term durability and corrosion resistance.
      Dimensions: Available in multiple configurations to fit various space requirements.
      Capacity: Available modules configured from 4 to 12 bikes.
      Suitable: for all types of front wheels with a width up to 60 mm.
      Modular: and can be linked together
      Installation:
      Modular design allows for easy on-site assembly. Can be anchored to concrete surfaces for additional stability.
      Customization: Powder coating available in a wide range of RAL colors. Customizable branding options available.
      Centre to Centre distance: available in a centre to centre distance of 375mm or 400mm.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfalcosound-single-sided
    • Сімейство продуктівCycle Racks
    • Група продуктівSingle sided cycle racks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вНідерланди
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Bike Racks & Shelters
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Опис Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 11
    • Заголовок OmniClassBicycle Racks

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Бельгія
    Болгарія
    Велика Британія
    Данія
    Ірландія
    Італія
    Люксембург
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Польща
    Румунія
    Словаччина
    Угорщина
    Україна
    Фінляндія
    Франція
    Чехія
    Швейцарія
    Швеція