Публікуйте свої продукти
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
    Falco

    Ideal 2.0 single sided cycle rack

    The Falco Ideaal 2.0 is a single-sided cycle rack designed for efficient and secure bicycle parking. This robust and durable bike rack offers a high-low positioning system, allowing for optimal space utilization and preventing handlebar clashes. Ideal for public spaces, it is constructed from high-quality materials to withstand various weather conditions. The rack can be customized with different finishes and colors to match its surroundings. It’s an excellent choice for municipalities, schools, and commercial areas aiming to promote cycling while maintaining an organized and attractive environment.

    Специфікація
      • Type: Single-sided cycle rack
      • Capacity: Configurable for multiple bicycles
      • Material: High-quality steel
      • Finish: Hot-dip galvanized as standard; optional powder coating in RAL colors
      • Design: High-low positioning to prevent handlebar clashes
      • Mounting Options: Surface-mounted or below-ground fixed
      • Dimensions: Customizable to fit specific project requirements
      • Durability: Weather-resistant and vandal-proof
      • Usage: Suitable for public spaces, schools, and commercial areas
      • Compliance: Meets European standards for cycle parking facilities

      This bike rack is designed for ease of use and maintenance, ensuring long-lasting functionality in various environments.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерideal-20-single-sided-cycle-rack
    • Сімейство продуктівCycle Racks
    • Група продуктівSingle sided cycle racks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-08-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вНідерланди
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Bike Racks & Shelters
    • Класифікація IFCTransport Element
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Опис Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 11
    • Заголовок OmniClassBicycle Racks

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Бельгія
    Болгарія
    Велика Британія
    Данія
    Ірландія
    Італія
    Люксембург
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Польща
    Румунія
    Словаччина
    Угорщина
    Україна
    Фінляндія
    Франція
    Чехія
    Швейцарія
    Швеція