Публікуйте свої продукти
FOST SURFACE Black projector Ø90 42W 18° 2700K CRI90
Faro Barcelona

FOST SURFACE Black projector Ø90 42W 18° 2700K CRI90

FOST SURFACE allows you to illuminate specific points and provide accent lighting. A simplified design that is easy to install in any space, giving prominence to the architecture. While its neutral design allows for discreet integration, its multiple accessories and combinations facilitate product customization, giving it a certain architectural relevance while making beam modification or glare control possible. This black surface projector has a diameter of Ø90, a color temperature of 2700K, CRI90, an angle of 18° and a power of 42W. These qualities make it an ideal solution for commercial spaces, hotels, restaurants, retail and spaces domestic. Its installation is possible in both the vertical and horizontal planes without the need to use a rail.
Специфікація
  • Reference: 012192712

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776293915

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0117

    IP: 20

    Power max.(W): 42W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 3373lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 38°

    Total diameter: 90

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005731

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.025633

    Net weight consolidated item: 0,97

Технічна специфікація
  • Унікальний номер012192712_-_FOST-SURFACE-Black-projector-90-42W-18-2700K-CRI90
  • Сімейство продуктівArchitectural
  • Група продуктівSURFACE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Вага нетто (кг)97
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
4.3 з 5 зірок 4.3 (14)
4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
4.5 з 5 зірок 4.5 (22)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit