Публікуйте свої продукти
VIA Grey surface 112CM 23W 4000K
Faro Barcelona

VIA Grey surface 112CM 23W 4000K

VIA is a gray multifunction luminaire that can be installed either as a pendant or as a surface. Ideal luminaire to illuminate work environments. With a color temperature of 4000K, this luminaire allows you to create pleasant and welcoming atmospheres. 112cm version.
Специфікація
  • Reference: 041001203

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776173569

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 25W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2100lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 68

    Length: 1136

    Depth: 40

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 75

    Individual box width (MM): 75

    Length individual box (MM): 1150

    Volume Box Ind. Trawl: 0.006469

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.85

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,65

Технічна специфікація
  • Унікальний номер041001203_-_VIA-Grey-surface-112CM-23W-4000K
  • Сімейство продуктівArchitectural
  • Група продуктівRecessed Lamp
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Вага нетто (кг)165
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
4.3 з 5 зірок 4.3 (14)
4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
4.3 з 5 зірок 4.3 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit