Публікуйте свої продукти
PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI
PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI
    Faro Barcelona

    PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI

    PROOFLINE is a 1200mm waterproof luminaire, with a color temperature of 3000K and a CRI80. One of the main characteristics is that it is multi-power and with a switch you can choose between 24/31/38 and 45W. It has IP65, which gives it high protection against rain and solid bodies. It also has a DALI control system.
    Специфікація
    • Reference: 042483093D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776355286

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Serie: 0424

      Body material: PP + PC

      IP: 65

      Type: II

      IK: 10

      Power max (W): 45W

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 142

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 6369

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 3000K

      TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 35°

      Total height: 80

      Length: 1800

      Depth: 70

      Type of dirver regulation: DALI

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 1,48

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер042483093D_-_PROOFLINE-white-watertight-45W-3000K-CRI80-IP65-DALI
    • Сімейство продуктівArchitectural
    • Група продуктівSURFACE
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-07
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Вага нетто (кг)148
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (11)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (22)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit