Публікуйте свої продукти
LED Strip 5W 160LEDM IP66 3000K CRI80
Faro Barcelona

LED Strip 5W 160LEDM IP66 3000K CRI80

LED strip 5W 160LEDM IP66 3000K CRI80. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 50 mm.
Специфікація
  • Reference: 08050902

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776376106

    Tariff Item: 9405409900

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,30

Технічна специфікація
  • Унікальний номер08050902_-_LED-Strip-5W-160LEDM-IP66-3000K-CRI80
  • Сімейство продуктівArchitectural
  • Група продуктівLED Profiles and Strips
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-07
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Вага нетто (кг)30
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
4.3 з 5 зірок 4.3 (14)
4.3 з 5 зірок 4.3 (8)