Публікуйте свої продукти
SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp
SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp
SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp
SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp
    Faro Barcelona

    SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp

    SAIGON IN is a pendant designed by Nahtrang available in different finishes. This luminaire has an original screen made of taped textile, resembling a compact screen. SAIGON IN is ideal for residential lighting and hotel halls. This product is manufactured in Europe.
    Специфікація
    • Reference: 20124

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776149458

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 7158

      Screen material: Textile ribbon

      Diffusor material: Papyrus

      Screen finish: Beige

      Diffuser finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 4

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2360

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 240

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 700

      Individual box width (MM): 1390

      Length individual box (MM): 1390

      Volume Box Ind. Trawl: 1.3916

      Gross weight of box Ind. Trawl: 69

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 18,00

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер20124_-_saigon-in-ivory-white-pendant-lamp-o1300
    • Сімейство продуктівINDOOR
    • Група продуктівSUSPENSION
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001743
    • Назва за ETIMPendant luminaire
    • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Код UNSPSC391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Опис Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (11)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (22)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)