Публікуйте свої продукти
MONTREAL Chrome/beige floor lamp
MONTREAL Chrome/beige floor lamp
MONTREAL Chrome/beige floor lamp
    Faro Barcelona

    MONTREAL Chrome/beige floor lamp

    Chrome floor lamp with beige fabric shade. MONTREAL is a collection of designer luminaires by Nahtrang. Thanks to the small hook at the top of its structures, it renews a classic series for residential, office or hospitality projects. This lamp is ideal for illuminating an entrance or as spot lighting in a corner.
    Специфікація
    • Reference: 24037-08

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233850

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 350

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1600

      Length: 400

      Depth: 300

      Total diameter: 300

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,109168

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.73

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 7.4205

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер24037-08_-_montreal-chrome-beige-floor-lamp
    • Сімейство продуктівINDOOR
    • Група продуктівSurface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код за ETIMEG000028
    • Назва за ETIMLamps
    • Назва UNSPSCFloor lamp fixture
    • Код UNSPSC39111509
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (14)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (22)