Публікуйте свої продукти
STUDIO White table lamp
Faro Barcelona

STUDIO White table lamp

The STUDIO collection designed by Nahtrang is inspired by simple, classic but unique lines and elements. These luminaires incorporate the classic heritage of the 1950s in a contemporary context. The main feature is the cable clamp, this maintains the mimetic shape of a tree branch and makes it special and unique. This white tabletop luminaire has been designed to adapt to different lighting needs in the home or work spaces.
Специфікація
  • Reference: 28252

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776348691

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 5113

    Body material: Steel

    Screen material: Steel

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Type: II

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 550

    Length: 180

    Depth: 297

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.025947

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.7

    Net weight consolidated item: 1,48

Технічна специфікація
  • Унікальний номер28252_-_STUDIO-White-table-lamp
  • Сімейство продуктівINDOOR
  • Група продуктівSurface
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-08
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Вага нетто (кг)148
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (11)
4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
4.6 з 5 зірок 4.6 (22)