Публікуйте свої продукти
AMELIA Black and beige table lamp
Faro Barcelona

AMELIA Black and beige table lamp

AMELIA is a black tabletop designed by Héctor Serrano, with a very light style, with sinuous and organic shapes that blend in and subtly enrich the space. The rounded diffuser gives it a larger emitting surface and prevents glare, making it perfect for ambient lighting.
Специфікація
  • Reference: 28431

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776349506

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 3328

    Body material: Steel

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 210

    Length: 215

    Depth: 215

    Total diameter: 215

    Base diameter: 130

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.7

    Net weight consolidated item: 1.2

Технічна специфікація
  • Унікальний номер28431_-_AMELIA-Black-and-beige-table-lamp
  • Сімейство продуктівINDOOR
  • Група продуктівSurface
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-08
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Вага нетто (кг)1.2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (11)
4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
4.5 з 5 зірок 4.5 (22)
4.7 з 5 зірок 4.7 (6)