Публікуйте свої продукти
LINDA Black table lamp
LINDA Black table lamp
LINDA Black table lamp
    Faro Barcelona

    LINDA Black table lamp

    Contemporary-looking table lamp made of steel and fabric lampshade. Designed by: Estudi Ribaudí
    Специфікація
    • Reference: 29311

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776015975

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 1562

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 470

      Length: 400

      Depth: 400

      Total diameter: 400

      Base diameter: 200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 318

      Individual box width (MM): 427

      Length individual box (MM): 415

      Volume Box Ind. Trawl: 0.056351

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.03

      PCS: 18

      Net weight consolidated item: 2.01

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер29311_-_linda-black-table-lamp
    • Сімейство продуктівINDOOR
    • Група продуктівSurface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти
    • Класифікація IFCLamp
    • Код за ETIMEG000028
    • Назва за ETIMLamps
    • Назва UNSPSCTable lamp fixture
    • Код UNSPSC39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Заголовок OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (11)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (22)