Публікуйте свої продукти
LINDA Black floor lamp
LINDA Black floor lamp
LINDA Black floor lamp
LINDA Black floor lamp
    Faro Barcelona

    LINDA Black floor lamp

    Contemporary-looking living room pedestal made of steel and fabric lampshade. Designed by: Estudi Ribaudí
    Специфікація
    • Reference: 29312

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776015968

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 1562

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1170

      Length: 500

      Depth: 500

      Total diameter: 500

      Base diameter: 320

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 337

      Individual box width (MM): 337

      Length individual box (MM): 940

      Volume Box Ind. Trawl: 0.106755

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.29

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 6.39

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер29312_-_linda-black-floor-lamp
    • Сімейство продуктівINDOOR
    • Група продуктівSurface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код за ETIMEG000028
    • Назва за ETIMLamps
    • Назва UNSPSCFloor lamp fixture
    • Код UNSPSC39111509
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (14)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (8)