Публікуйте свої продукти
LINK Black floor lamp
LINK Black floor lamp
LINK Black floor lamp
    Faro Barcelona

    LINK Black floor lamp

    Light up your home with this contemporary design living room floor lamp made of steel. Designed by: Estudi Ribaudí
    Специфікація
    • Reference: 29884

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776017252

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 1564

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1100

      Length: 220

      Depth: 56

      Base diameter: 200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 1115

      Individual box width (MM): 70

      Length individual box (MM): 225

      Volume Box Ind. Trawl: 0.017561

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.091

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2.74

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер29884_-_link-black-floor-lamp
    • Сімейство продуктівINDOOR
    • Група продуктівSurface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код за ETIMEG000028
    • Назва за ETIMLamps
    • Назва UNSPSCFloor lamp fixture
    • Код UNSPSC39111509
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (14)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (22)