Публікуйте свої продукти
MINI PUNT TUB S Black fan with DC motor
MINI PUNT TUB S Black fan with DC motor
    Faro Barcelona

    MINI PUNT TUB S Black fan with DC motor

    MINI PUNT TUB S is a black ceiling fan with black blades ideal for rooms smaller than 13 m². It is activated using a remote control with programmer, included. This ceiling fan with DC motor with low consumption, has 6 speeds that can be regulated and reverse summer-winter function.
    Специфікація
    • Reference: 33834

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776363557

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 33814

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Matt Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 203

      Total diameter: 900

      Canopy diameter: 112

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 3-5-7-12-18-26

      RPM: 113-150-195-244-286-327

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.027301

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.55

      Net weight consolidated item: 3,40

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер33834_-_MINI-PUNT-TUB-S-Black-fan-with-DC-motor
    • Сімейство продуктівFan
    • Група продуктівWithout Light
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-07
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Вага нетто (кг)340
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation

    Схожі продукти

    4.0 з 5 зірок 4.0 (6)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (9)