Публікуйте свої продукти
CROC 9 White recessed
CROC 9 White recessed
CROC 9 White recessed
    Faro Barcelona

    CROC 9 White recessed

    Round recessed luminaire with a simple design that is discreetly integrated into the ceiling. This luminaire has IP44 and is dimmable. White finish. It measures 10cm in diameter.
    Специфікація
    • Reference: 43780

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225572

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 4378

      Diffusor material: PMMA

      Light Source Energy Class: F

      IP: 44

      Power max.(W): 9W

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 6w 446lm / 9w 613lm

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 613lm

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >=90

      Total height: 52

      Length: 100

      Depth: 100

      Total diameter: 100

      Including Flush box: No

      Maximum Roof Thickness (MM): 25

      Cutting Measure: ø89xH55mm

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 55

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 100

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001549

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.3

      Net weight consolidated item: 0,20

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер43780_-_croc-9-white-recessed
    • Сімейство продуктівINDOOR
    • Група продуктівRECESSED
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC002892
    • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Назва UNSPSCRecessed lighting
    • Код UNSPSC39111505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Опис Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (22)