Публікуйте свої продукти
TEN Black table lamp
TEN Black table lamp
TEN Black table lamp
    Faro Barcelona

    TEN Black table lamp

    Adaptable black design table luminaire created by Faro Team. Its simple and classic style fits both Nordic and contemporary environments. The prominence of the lamp falls on the light bulb.
    Специфікація
    • Reference: 62169

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776224353

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 6217

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 75

      Length: 90

      Depth: 90

      Total diameter: 60

      Base diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 30

      Individual box height (MM): 85

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 100

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00085

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.357

      PCS: 480

      Net weight consolidated item: 0.299

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер62169_-_ten-black-table-lamp
    • Сімейство продуктівINDOOR
    • Група продуктівSurface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти
    • Класифікація IFCLamp
    • Код за ETIMEG000028
    • Назва за ETIMLamps
    • Назва UNSPSCTable lamp fixture
    • Код UNSPSC39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Заголовок OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (11)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (22)