Публікуйте свої продукти
PLAS White recessed lamp linear
PLAS White recessed lamp linear
PLAS White recessed lamp linear
PLAS White recessed lamp linear
    Faro Barcelona

    PLAS White recessed lamp linear

    Light up your home with this LED design recessed lamp made of plaster and aluminum. HIGH POWER LED bulb 1W 3000K 112Lm.
    Специфікація
    • Reference: 63282

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776024397

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1149167

      Fixing: Wall

      Series: 2067

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00214

      IP: 20

      Power max.(W): 1

      Light source: HIGH POWER LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 350mA CC

      Lumens max: 112lm

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 220

      Length: 75

      Depth: 50

      Maximum Roof Thickness (MM): 33

      Cutting Measure: 231x85

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 16

      Individual box height (MM): 163

      Individual box width (MM): 86

      Length individual box (MM): 261

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003659

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,795

      PCS: 192

      Net weight consolidated item: 0,676

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер63282_-_plas-2-led-white-recessed-lamp
    • Сімейство продуктівINDOOR
    • Група продуктівRECESSED
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlaster
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC002892
    • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Назва UNSPSCRecessed lighting
    • Код UNSPSC39111505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Опис Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (22)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (22)