Публікуйте свої продукти
SUMBA Black/rattan table lamp
SUMBA Black/rattan table lamp
SUMBA Black/rattan table lamp
SUMBA Black/rattan table lamp
    Faro Barcelona

    SUMBA Black/rattan table lamp

    SUMBA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab with rattan as the protagonist. This black wall light with rattan shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Специфікація
    • Reference: 64307-71

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245105

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2001

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 210

      Length: 210

      Depth: 210

      Total diameter: 210

      Base diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,015192

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.94

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.846

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер64307-71_-_sumba-black-rattan-table-lamp
    • Сімейство продуктівINDOOR
    • Група продуктівSurface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти
    • Класифікація IFCLamp
    • Код за ETIMEG000028
    • Назва за ETIMLamps
    • Назва UNSPSCTable lamp fixture
    • Код UNSPSC39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Заголовок OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (22)