Публікуйте свої продукти
CONGA White/beige table lamp
CONGA White/beige table lamp
CONGA White/beige table lamp
    Faro Barcelona

    CONGA White/beige table lamp

    CONGA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This white table luminaire with beige fabric shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Специфікація
    • Reference: 64310-05

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235595

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 6433

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 485

      Length: 250

      Depth: 250

      Base diameter: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,022762

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2,11

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1,97

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер64310-05_-_conga-white-beige-table-lamp
    • Сімейство продуктівINDOOR
    • Група продуктівSurface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти
    • Класифікація IFCLamp
    • Код за ETIMEG000028
    • Назва за ETIMLamps
    • Назва UNSPSCTable lamp fixture
    • Код UNSPSC39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Заголовок OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (22)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (14)