Публікуйте свої продукти
THANA White floor lamp
Faro Barcelona

THANA White floor lamp

Contemporary-looking living room pedestal made of steel and fabric lampshade.
Специфікація
  • Reference: 68531

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010932

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1480

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1430

    Length: 320

    Depth: 225

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 328

    Individual box width (MM): 262

    Length individual box (MM): 479

    Volume Box Ind. Trawl: 0.041163

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.9

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 3,90

Технічна специфікація
  • Унікальний номер68531_-_THANA-White-floor-lamp
  • Сімейство продуктівINDOOR
  • Група продуктівSurface
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Вага нетто (кг)390
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
4.6 з 5 зірок 4.6 (22)
4.3 з 5 зірок 4.3 (14)