Публікуйте свої продукти
2SMART STANLESS STEEL
FDI

2SMART STANLESS STEEL


REF : FD-603-003

- Camera 120° angle

- Coloured screen 4’’

- Built-in sensor detector

- Monobloc electronic for an easy maintenance

- Built-in 2-SMART reader for the integration to the iPassan access control

- Voice messages

- DDA compliant for disabled people

Vandal resistant door entry panelThe 2VOICE door entry panel has been designed to be integrated to the IPassan 2-SMART controller for a remote management of your intercom system.

With the embedded 2VOICE technology, the door entry panel offers all the benefits of this reliable technology and more.

The built-in 2-SMART reader is the gateway between the door entry panel and the iPassan system. The door entry panel is also composed of a camera, a voice synthesis, a 12 buttons brail keypad and an audio system for hearing impaired.

The door entry panel is fully DDA compliant.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер2smart-stanless-steel
  • Сімейство продуктівIpassan
  • Група продуктівDoor stations
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)430
  • Ширина (мм)150
  • Глибина (мм)60
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)3.4
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
  • Назва UNSPSCIntercom systems
  • Код UNSPSC43221525
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_27_42
  • Опис Uniclass 2015Intercom entrance panels
  • Код CSI MasterFormat 201427 51 23.30
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Intercommunications and Program Systems
  • Номер OmniClass23-37 23 17
  • Заголовок OmniClassIntercom Equipment