Публікуйте свої продукти
ROCKWOOD
Ferrari BK

ROCKWOOD

Rockwood water-repellent masonry blocks are innovative modular concrete products that allow you to build retaining walls using the ancient dry-stone technique.
Специфікація
  • In addition to large support works, with Rockwood also small containment works, roundabouts in the road area, rockfall valleys, loading ramps, flower beds and other decorative elements of urban furniture are easy to carry out.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерROCKWOOD
  • Сімейство продуктівMURI A SECCO
  • Група продуктівRockwood
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-08-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)20
  • Ширина (мм)457
  • Глибина (мм)305
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)37.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Назва UNSPSCConcrete blocks
  • Код UNSPSC30131502

Доступність регіону

Європа Африка
Австрія
Алжир
Албанія
Лівія
Боснія і Герцеговина
Марокко
Іспанія
Туніс
Італія
Словенія
Франція
Хорватія
Чорногорія
Швейцарія