Публікуйте свої продукти
BK 12 - concrete blocks - smooth finish
BK 12 - concrete blocks - smooth finish
BK 12 - concrete blocks - smooth finish
BK 12 - concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 12 - concrete blocks - smooth finish

    Concrete masonry units for internal and external wall applications. The blocks are available in "dense" or "lightweight" concrete, "intonaco" (rough) or "facciavista" (smooth) surface and with or without wateprof treatment. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    Специфікація
    • -
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерblocco-bk-12-cemento-facciavista
    • Сімейство продуктівMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Група продуктівPartitions blocks (Blocchi divisori)
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2017-09-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)120
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    • Вага нетто (кг)13.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCConcrete blocks
    • Код UNSPSC30131502
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Опис Uniclass 2015Masonry walling units
    • Код CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Номер OmniClass23-13 21 11 11
    • Заголовок OmniClassConcrete Blocks
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Австрія
    Алжир
    Албанія
    Лівія
    Боснія і Герцеговина
    Марокко
    Іспанія
    Туніс
    Італія
    Словенія
    Франція
    Хорватія
    Чорногорія
    Швейцарія