Публікуйте свої продукти
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
    Ferrari BK

    FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks

    Lightweight concrete masonry units for internal and external wall applications. The units are suitable for several use: partition and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are suitable also for load bearing walls.
    Специфікація
    • -
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерblocco-bk-fonoth-30
    • Сімейство продуктівMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Група продуктівThermal and acoustical insulation blocks (Blocchi fonotermoisolanti)
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-09-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    • Ширина (мм)250
    • Глибина (мм)300
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCConcrete blocks
    • Код UNSPSC30131502
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Опис Uniclass 2015Masonry walling units
    • Код CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Номер OmniClass23-13 21 11 11
    • Заголовок OmniClassConcrete Blocks
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Австрія
    Алжир
    Албанія
    Лівія
    Боснія і Герцеговина
    Марокко
    Іспанія
    Туніс
    Італія
    Словенія
    Франція
    Хорватія
    Чорногорія
    Швейцарія