Публікуйте свої продукти
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
    Ferrari BK

    Granitblock - paving system

    Interlocking concrete slabs for pedestrian lane and medium traffic loads areas. The special Einstein® spacers improve the interlocking capacity of the paving system.
    Специфікація
    • -
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgranitblock
    • Сімейство продуктівOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Група продуктівArchitectural (Architettoniche)
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-03-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)100
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)400
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones
    • Класифікація IFCSurface
    • Назва UNSPSCPaving blocks
    • Код UNSPSC30171701
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_16
    • Опис Uniclass 2015Concrete flags
    • Код CSI MasterFormat 201432 14 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Precast Concrete Unit Paving Slabs
    • Номер OmniClass23-11 21 19
    • Заголовок OmniClassPavement Slabs

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Австрія
    Алжир
    Албанія
    Лівія
    Боснія і Герцеговина
    Марокко
    Іспанія
    Туніс
    Італія
    Словенія
    Франція
    Хорватія
    Чорногорія
    Швейцарія