Публікуйте свої продукти
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
    Ferrari BK

    Via Del Centro® - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for high traffic loads. The system is composed by 8 archs and 1 angular elements that could be assembled together. The special Einstein® spacers improve the interlocking capacity of the paving system. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree a traffico veicolare pesante. Il sistema è composto da 8 archi, 1 angolare e 3 cubetti che possono essere composti assieme. Gli speciali distanziali Einstein® aumentano l'autobloccanza della pavimentazione).
    Специфікація
    • -
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvia-del-centro
    • Сімейство продуктівOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Група продуктівHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2017-03-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones
    • Класифікація IFCSurface
    • Назва UNSPSCPaving blocks
    • Код UNSPSC30171701
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Опис Uniclass 2015Concrete pavers
    • Код CSI MasterFormat 201432 14 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interlocking Precast Concrete Unit Paving
    • Номер OmniClass23-11 21 17 11 15
    • Заголовок OmniClassInterlocking Precast Concrete Pavers

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Австрія
    Алжир
    Албанія
    Лівія
    Боснія і Герцеговина
    Марокко
    Іспанія
    Туніс
    Італія
    Словенія
    Франція
    Хорватія
    Чорногорія
    Швейцарія