Публікуйте свої продукти
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
    Ferrari BK

    Xload® - paving system

    Interlocking concrete paving system for roads, dockyards and high traffic loads area. The system is composed by 1 cross shape element, with special Einstein® spacers that improve the interlocking capacity of the paving system. (Pavimentazione autobloccante per applicazioni stradali, piazzali di carico e aree a traffico pesante. Il sistema è composto da un elemento a croce, dotato di distanziali speciali Einstein® in grado di aumentare l'autobloccanza della pavimentazione).
    Специфікація
    • -
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерxload
    • Сімейство продуктівOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Група продуктівHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-03-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones
    • Класифікація IFCSurface
    • Назва UNSPSCPaving blocks
    • Код UNSPSC30171701
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Опис Uniclass 2015Concrete pavers
    • Код CSI MasterFormat 201432 14 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interlocking Precast Concrete Unit Paving
    • Номер OmniClass23-11 21 17 11 15
    • Заголовок OmniClassInterlocking Precast Concrete Pavers

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Австрія
    Алжир
    Албанія
    Лівія
    Боснія і Герцеговина
    Марокко
    Іспанія
    Туніс
    Італія
    Словенія
    Франція
    Хорватія
    Чорногорія
    Швейцарія