Публікуйте свої продукти
Prefabricated reinforced beam 120
Finja Betong AB

Prefabricated reinforced beam 120

Lightweight aggregate concrete beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Специфікація
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 120 mm
    Length: 1195 - 4195 mm
    Height: 190 mm
    Weight: 23 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Технічна специфікація
  • Унікальний номерMurbalk_120
  • Сімейство продуктівBlocks and Bricks
  • Група продуктівNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-12-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)190
  • Глибина (мм)120
Пов'язані
  • Матеріал основнийExpanded clay
  • Матеріал допоміжнийCement
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Beams & Lintels
  • Класифікація IFCBeam
  • Назва UNSPSCBeams
  • Код UNSPSC301017
  • Код Uniclass 2015EF_20_20
  • Опис Uniclass 2015Beams
  • Код CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Номер OmniClass23-13 35 19 17
  • Заголовок OmniClassPrecast Concrete Beams
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls