Публікуйте свої продукти
Agorafocus - Central suspended fireplace
Agorafocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Agorafocus - Central suspended fireplace

    In ancient Greece, the agora was a public gathering place — a point of convergence where people would come together. It is therefore a particularly fitting name for this fireplace, designed to offer a panoramic view of the flames.

    The Agorafocus wood-burning fireplace is Ecodesign certified and delivers excellent energy and environmental performance. Compact in size, it integrates easily into all types of interiors, whether suspended from the ceiling, wall-mounted or set on a base.
    Специфікація
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available as a freestanding version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерagorafocus-630
    • Сімейство продуктівCentral designer fireplace
    • Група продуктівSuspended
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)380
    • Ширина (мм)630
    • Глибина (мм)630
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)52
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces