Публікуйте свої продукти
Ergofocus Gas - Central suspended fireplace
Ergofocus Gas - Central suspended fireplace
Ergofocus Gas - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Ergofocus Gas - Central suspended fireplace

    The timeless design of the Ergofocus, created in 1983, earned it the honour of being exhibited at Stockholm’s Museum of Modern Art. Four decades on, it now exists in four different fuel types to suit every requirement and environment.

    2024 Gas
    The Ergofocus is now also available in a gas version, operated by remote control. At the touch of a button, the fire can be lit, the flame intensity and heat adjusted, or a programme set for controlled, constant, comfortable heat. This model won a Gold German Design Award on its launch.

    Специфікація
      • Suspended gas fireplace
      • 100° rotating firebox
      • Finish: matte black, white
      • Also available in wood-burning indoor or outdoor version, glazed wood Ecodesign, electric, bioethanol, and wall-mounted wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерergofocus-gaz
    • Сімейство продуктівCentral designer fireplace
    • Група продуктівSuspended
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)690
    • Ширина (мм)950
    • Глибина (мм)950
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)63
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Код за ETIMEC011719
    • Назва за ETIMGas hearth / gas fire
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 15
    • Заголовок OmniClassGas Fireplace