Публікуйте свої продукти
Domofocus glazed - Central suspended fireplace
Domofocus glazed - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Domofocus glazed - Central suspended fireplace

    The Domofocus is the culmination of a dual design quest: combining generous organic form with a more compact volume than the Gyrofocus. Its more rounded shape and higher opening reinforce its welcoming character while making the fire easier to tend.

    Reissued in 2021 as a glazed Ecodesign wood-burning version, this collector model benefits from excellent energy and environmental performance thanks to patented technology. Its closed firebox, fitted with sliding glass panels, preserves a clear and uninterrupted view of the flames.

    Специфікація
      • Wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Certified Ecodesign, 4 Stelle, and DEFRA
      • Paint: matte black
      • Available in outdoor wood or bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdomofocus-glazed
    • Сімейство продуктівCentral designer fireplace
    • Група продуктівSuspended
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-02-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)230
    • Ширина (мм)1100
    • Глибина (мм)1100
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)172
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія