Публікуйте свої продукти
Edofocus (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace
Focus Creation

Edofocus (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

The Edofocus, a wall-mounted version of the Agorafocus, was created for the 121 apartments of a prestigious residential building in Japan. Its name pays tribute to Edo, the former name of Tokyo during the eponymous period (1603–1868), an era marked by lasting peace, refined artistic expression and cultural influence.

Equipped with a glazed firebox, the Edofocus delivers high energy efficiency and environmental performance.

Специфікація
    • Wood‑burning fireplaces
    • Ecodesign certified
    • Paint: matte black
    • Also available in “rear outlet” version
    • Weight of the flue: 16kg / m
Технічна специфікація
  • Унікальний номерedofocus-wall-mounted-designer-fireplace
  • Сімейство продуктівWall-mounted designer fireplace
  • Група продуктівSuspended
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-06-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)670
  • Ширина (мм)630
  • Глибина (мм)630
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)47
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
  • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
  • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Номер OmniClass23-19 17 00
  • Заголовок OmniClassFireplaces

Доступність регіону

Європа Азія Африка Південна Америка Океанія