Публікуйте свої продукти
Procida Hybrid KC
Procida Hybrid KC
    Fondital

    Procida Hybrid KC

    Sistema ibrido compatto con produzione istantanea di acqua calda sanitaria

    Il sistema è composto da una pompa di calore monoblocco aria-acqua e da una caldaia combinata istantanea

    • Pompa di calore monoblocco aria–acqua in classe A+++ (A++ per i modelli X14 e T14), in condizioni climatiche medie, bassa temperatura secondo secondo regolamento UE 811/2013, EN 14825.
    • Caldaia a condensazione combinata istantanea in classe A
    • Gruppo idraulico sotto caldaia di integrazione
    • Quadro comandi per pompa di calore touch screen di serie, da remotare all’interno dell’abitazione
    • Filtro a Y per pompa di calore incluso 
    • Sonda esterna per caldaia inclusa
    Специфікація
      • Idoneo per impianti con temperatura max 60 °C
      • L'acqua calda sanitaria viene prodotta dalla caldaia in modo istantaneo
      • Incluso nella fornitura: sonde di temperatura acqua, relè per collegamento elettrico pompa di calore - caldaia
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерprocida_hybrid_kc
    • Сімейство продуктівHybrid Systems
    • Група продуктівProcida Hybrid Systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-06-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступність регіону

    Європа
    Italy

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit