Публікуйте свої продукти
Rodi Dual - Dual HR 1400-3500
Fondital

Rodi Dual - Dual HR 1400-3500

3.4 з 5 зірок3.4(5 відгуки)

RODI DUAL 1400-3500
Rodi Dual is a high performance floor-standing boiler in steel for heating only, suitable for blown gas and diesel fuel burners.

PLUS
- Three-star performance
- Electric panel for multi-zone management
- Operating pressure: 6 bar

Специфікація
  • FEATURES
    - Boiler body in steel with flue pipes and flame inversion furnace
    - Operation with blown-air gas burners
    - Front door with reversible opening
    - Rear door which can be opened for inspections and to clean the flue pipes
    - Holder for control thermometers
    - Electrical control and management panel (to be ordered separately) in the standard version (C), with two-stage burner control, heating circulator control, recirculation pump control, arrangement for external water heater, alarm and operating signals, moreover, the multi-zone version (PC) comes with a control for three zone pumps
    - Covering with round casing made of embossed aluminium and high density rock wool mat-type insulation
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

Технічна специфікація
  • Унікальний номерrodi_dual_1400_3500
  • Сімейство продуктівBoilers
  • Група продуктівWall-hung and floor-standing boilers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-01-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код за ETIMEG015210
  • Назва за ETIMBoilers and heaters
  • Назва UNSPSCFire tube boilers
  • Код UNSPSC40102001
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Опис Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Tube Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 15
  • Заголовок OmniClassFire Tube Boilers
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Доступність регіону

Європа Азія Південна Америка Океанія Африка Північна Америка