Публікуйте свої продукти
FORMICA® Surfacing Materials INCANTO®
FORMICA® Surfacing Materials INCANTO®
FORMICA® Surfacing Materials INCANTO®
FORMICA® Surfacing Materials INCANTO®
FORMICA® Surfacing Materials INCANTO®
FORMICA® Surfacing Materials INCANTO®

    FORMICA® Surfacing Materials INCANTO®

    A high-pressure laminate collection that will wonderfully suit your interiors with a touch of true Italian style. Designed and produced in Italy, Incanto comprises 25 new textured decors categorized in three ranges: woods, stone, and patterns. Each transport you to Italy, exploring the natural wonders that shape its landmarks in an awe inspiring variety of elements, phenomena and scenery
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFORMICA_Surfacing_Materials_INCANTO
    • Сімейство продуктівSurfacing Materials
    • Група продуктівSurfacing Materials
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-04-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3050
    • Ширина (мм)1300
    • Глибина (мм)0.8
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Номер OmniClass23-15 21 19
    • Заголовок OmniClassStains and Decorative Surface Impregnations

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit