Публікуйте свої продукти
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
Vao Bollard
    Forms+Surfaces

    Vao Bollard

    Vao Bollards in stainless steel have a compact profile that can blend in or stand out in outdoor settings of any scale. Symmetrical light distribution provides uniform illumination and DarkSky approved options help minimize light pollution and glare.

    Специфікація
    • Design Versatility
      Vao Bollards in nominal 31" heights can be specified with LEDs in 3000K warm white or 4000K neutral white color temperatures. Vao’s stainless steel body and head come with a Satin finish and Ceramiloc treatment but can also be specified in a full range of standard and custom colors. Fixtures have symmetrical light distribution and a choice of mounting styles.

      DarkSky Approved
      Our DarkSky approved lighting products utilize 3000K LEDs and are designed to minimize blue light output that is known to contribute to light pollution. Each fixture has received the DarkSky Fixture Seal of Approval, which provides objective, third-party certification for lighting that minimizes glare and reduces light trespass into the night sky.

      Product Family
      The Vao family brings the durability and beauty of stainless steel to bollards and pedestrian lighting. Attractive day and night, Vao is ideal for municipalities, transit stations, campuses and parks looking to enhance pedestrian safety, reduce light pollution, and create inviting outdoor spaces.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVao-Bollard
    • Сімейство продуктівLighting & Security
    • Група продуктівLight Bollards
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-06-19
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_48
    • Опис Uniclass 2015Lighting columns, brackets and bollards
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Заголовок OmniClassLighting Bollards

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (6)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit