Публікуйте свої продукти
Fresh-Aire UV AHU Series 1 Germicidal UV System with 110-277 VAC Power Supply and Two 2-year UV-C lamps
Fresh-Aire UV AHU Series 1 Germicidal UV System with 110-277 VAC Power Supply and Two 2-year UV-C lamps
    Fresh-Aire UV

    Fresh-Aire UV AHU Series 1 Germicidal UV System with 110-277 VAC Power Supply and Two 2-year UV-C lamps

    AHU Series 1 is the original Fresh-Aire UV non-ozone germicidal UV light. TUV-200D-I comes with a 110-277 VAC heavy-duty power supply and dual (2) two-year lamps. It saves energy and extends the life of the air system by keeping coils and drain pans free of mold and improves indoor air quality by killing airborne bacteria and viruses.

    • Improves indoor air quality, kills airborne mold, bacteria, viruses, keeps air system cooling coils and interior surfaces free of mold
    • Extends life of air system, reduces need for air system maintenance, improves energy efficiency, prevents slime build up in drain pan
    • 120-277 VAC power supply is completely sealed for mounting in wet locations. UV lamp cables incorporate a waterproof connector design with a 6’ lead
    • Includes 2 year effective life UV-C lamp
    • Must be installed by a licensed contractor

    As Featured On Amazon.com

    #uv #HVAC #clean air #bacteria #viruses #airquality #blue light

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFresh-Aire-UV-AHU-Series-1-HVAC-UV-Light
    • Сімейство продуктівResidential
    • Група продуктівAHU Series 1
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийOther
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Назва UNSPSCAir cleaners
    • Код UNSPSC40161602
    • Код CSI MasterFormat 201423 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Air Cleaning Devices
    • Номер OmniClass23-27 57 31
    • Заголовок OmniClassElectronic Air Cleaners

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    4.6 з 5 зірок 4.6 (14)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (7)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit