Публікуйте свої продукти
Elia Wash-basin 650x510
Elia Wash-basin 650x510
    Gala

    Elia Wash-basin 650x510

    Wash-basin with fixing kit.

    65 cm wash-basin, with rounded shapes, that can be installed with pedestal, semi-pedestal or wall-hung.

    Специфікація
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal or wall hung.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер1803001
    • Сімейство продуктівElia
    • Група продуктівWashbasin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-09-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)202
    • Ширина (мм)650
    • Глибина (мм)510
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Опис Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (49)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (11)