Публікуйте свої продукти
Kirei Two-piece built-in single lever basin mixer
Gala
Заархівовано

Kirei Two-piece built-in single lever basin mixer

Two-piece built-in single lever basin mixer.
23 cm. spout.

Two-piece built-in single lever basin mixer, only with small trimming plates, with no visible screws. A solution with a trendy design, especially suitable for narrow ledges with no space for tap holes or for wash-basins with high edges.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер3877300
  • Сімейство продуктівKirei
  • Група продуктівTaps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-09-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal