Публікуйте свої продукти
Cosmo Single lever bidet mixer. Pop-up waste.
Cosmo Single lever bidet mixer. Pop-up waste.
    Gala
    Заархівовано

    Cosmo Single lever bidet mixer. Pop-up waste.

    Single lever bidet mixer.

    3/8” flexible connection hoses.
    Installation with up-down valve.

    COSMO single lever bidet mixer, with a perfect combination of design and functionality.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер38887
    • Сімейство продуктівCosmo
    • Група продуктівTaps
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-04-01
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Опис Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets