Публікуйте свої продукти
Balance Single lever bidet mixer.
Gala

Balance Single lever bidet mixer.

Single lever bidet mixer.

Eco-friendly cartridge 3/8”
Flexible connection hoses.
Eco-friendly aerator with flow limiter.
Installation with up-down valve.

BALANCE single lever bidet mixer with an elegant tubular design.
It includes eco-friendly cartridge. It also includes the energy smile technology that allows energy savings.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер39313
  • Сімейство продуктівBalance
  • Група продуктівTaps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-04-01
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Опис Uniclass 2015Mixers
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
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
4.4 з 5 зірок 4.4 (49)
3.6 з 5 зірок 3.6 (12)