Публікуйте свої продукти
Balance Single lever bidet mixer. With automatic waste.
Gala
Заархівовано

Balance Single lever bidet mixer. With automatic waste.

Single lever bidet mixer with pop-up waste.

Eco-friendly cartridge 3/8”
Flexible connection hoses.
Eco-friendly aerator with flow limiter.

BALANCE single lever bidet mixer, with refined cylindrical shapes.
It includes eco-friendly cartridge. It also includes the energy smile technology that allows energy savings.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер39314
  • Сімейство продуктівBalance
  • Група продуктівTaps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-04-01
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Опис Uniclass 2015Mixers
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets