Публікуйте свої продукти
CLUNIA Built-in single lever shower mixer
CLUNIA Built-in single lever shower mixer
    Gala

    CLUNIA Built-in single lever shower mixer

    Built-in single lever shower mixer
    Специфікація
    • Built-in single lever mixer that optimizes space, on a rounded base that contrasts with the straight lines, turning the ensemble into a modern and simple design.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3991000
    • Сімейство продуктівClunia
    • Група продуктівTap Fittings
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
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
    3.6 з 5 зірок 3.6 (12)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (49)