Публікуйте свої продукти
S-24 & SN-24, Steel Pan Sectional Overhead Garage Door
S-24 & SN-24, Steel Pan Sectional Overhead Garage Door
S-24 & SN-24, Steel Pan Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    S-24 & SN-24, Steel Pan Sectional Overhead Garage Door

    4.5 з 5 зірок4.5(13 відгуки)

    S-24 & SN-24, optional Insulated and Non-Insulated Commercial Garage Doors

    Специфікація
    • Features and Benefits

      DEEP-GROOVEDSTEEL WALL 

      • Providing more strength and additionalbending resistance, our sectionsare made with ½“ deep and 2“ widehorizontal grooves with alternatingsmaller grooves.


      OPTIONAL POLYSTYRENEINSULATION 

      • For energy savings, polystyreneinsulation protected with a vinylbacking is available.


      SECTION PROFILE 

      • Rails are hemmed the entire lengthof the section for added sturdinessand dependability.


      CENTER AND END STILES 

      • With a fully hemmed edge for addedstrength and safety, all stiles arepre-punched with extruded holesfor secure attachment of hingesand hardware components.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерS-24-SN-24-Steel-Pan-Door
    • Сімейство продуктівGarage Door
    • Група продуктівCommercial Sectional Garage Door
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-24
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Гараж