Публікуйте свої продукти
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
    GCP

    PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)

    PREPRUFE®  800PA post-applied waterproofing membrane works seamlessly with PREPRUFE® pre-applied membranes to create a complete, fully integrated system for below-grade waterproofing. The self-adhesive waterproofing membrane is composed of a high performing HDPE film for resistance against punctures, and an aggressive, specially formulated fully synthetic, non-asphaltic adhesive.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPreprufe-Plus_800PA_Waterproofing
    • Сімейство продуктівWaterproofing
    • Група продуктівBelow Ground Applications
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2019-09-02
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Ss_32
    • Опис Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17
    • Заголовок OmniClassWaterproofing

    Доступність регіону

    Північна Америка